Österreich - Deutsch

Philips MASTERColour CDM-T

Der Standard bei Metallhalogendampflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Vorteile

  • Lange mittlere Lebensdauer im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen

  • Gesteigerter Komfort für Kunden und Mitarbeiter durch geringere Wärmeabgabe im Vergleich zu Halogenlampen

Eigenschaften

  • Gute Lichtqualität

  • Stabile Lichtfarbe

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Verkaufsräumen, Schaufenstern, Büros und öffentlichen Gebäuden
  • Für dekorative Außenbeleuchtung in Fußgängerzonen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T de_AT pdf 187.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Mehrere Ressourcen - Visuals