Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Strahlendes Aussehen kann so einfach sein

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Vorteile

  • Sehr hohe Energieeinsparung

  • Einsatz in kleineren Beleuchtungskörper für eine noch diskretere Deckeninstallation möglich

Eigenschaften

  • Strahlend weißes Licht

  • Ausgezeichnete Farbwiedergabe mit zusätzlicher Betonung der roten Farbtöne

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Displaybeleuchtung im Einzelhandel
  • Für allgemeine und dekorative Innenbeleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät

  • EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini de_AT pdf 227.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Mehrere Ressourcen - Visuals