Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Perfektes funkelndes Licht, modernes Design

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

Vorteile

  • Naturgetreuere Warenpräsentation durch sehr gute Farbwiedergabe und verbesserte Rotwiedergabe

  • Längere Wartungszyklen durch geringere Ausfallrate

Eigenschaften

  • Hohe Lichtausbeute

  • Lange Lampenlebensdauer im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen

Anwendungsbereiche

  • Akzent- und Dekorativbeleuchtung: Verkaufsräume, Schaufenster, Büros und öffentliche Gebäude
  • Allgemeine Beleuchtung: In Downlights kann eine warme und angenehme Atmosphäre geschaffen werden

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)

  • Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite de_AT pdf 231.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Mehrere Ressourcen - Visuals