Philips MASTERColour CDM-R Elite

Für eine überragende Warenpräsentation

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Vorteile

  • Brillantes Licht, das die Waren optimal zur Geltung bringt

  • Stabile Farbe und Lichtabstrahlung für ein attraktiv wirkendes Geschäft

Eigenschaften

  • Hochwertiger Keramikbrenner

  • Brenner optimal positioniert im internen Reflektor

Anwendungsbereiche

  • Für dekorative und Akzentbeleuchtung
  • Für Ausstellungsbeleuchtung mit funkelnden, dramatischen Effekten selbst bei hohem Niveau an Hintergrundbeleuchtung
  • Für allgemeine, angenehme Innenbeleuchtung mit Downlights

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät

  • EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite de_AT pdf 232.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Mehrere Ressourcen - Visuals