Österreich - Deutsch

Philips MASTER SDW-T

Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Vorteile

  • Schöner warmweißer Farbeindruck

Eigenschaften

  • Gute Farbwiedergabe insbesondere bei Rot-, Gelb- und Brauntönen

  • UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Schuh- und Lederwaren, frischen Lebensmitteln, Wein und Backwaren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T de_AT pdf 187.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Mehrere Ressourcen - Visuals