Österreich - Deutsch

Philips MASTER MHN-SE

Überragende lichttechnische Leistung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten.

Vorteile

  • Ermöglicht kompakte, hocheffiziente Leuchtensysteme mit hochpräziser Optik für gute Lichtbündellenkung und maximale Streulichtbegrenzung

  • Sehr gute Farbwiedergabe sorgt für ein angenehmes Umfeld mit hohem Sehkomfort für Spieler und Zuschauer

Eigenschaften

  • Einzelquetschung

  • Hohe Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Für professionelle Beleuchtung von Sportstätten

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE de_AT pdf 177.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Mehrere Ressourcen - Visuals