Philips MASTER MHN-SB

Hohe Präzision der Lichtlenkung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER MHN-SB schafft mit ihrem kurzen Lichtbogen hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Vorteile

  • Ermöglicht kompakte, hocheffiziente Leuchtensysteme mit hochpräziser Optik für gute Lichtbündellenkung und maximale Streulichtbegrenzung

  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit kann die Wartunskosten minimieren

Eigenschaften

  • Einzelquetschung

  • Sehr kompakter Brenner (ShortBase) für eine hohe Präzision der Lichtlenkung und hoher Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Für die halb-professionelle Beleuchtung von Sportstätten und den Einsatz in Flutlichtern

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB de_AT pdf 184.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Mehrere Ressourcen - Visuals