Österreich - Deutsch

Philips MASTER MHN-SA

Hohe Präzision der Lichtlenkung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem sehr kurzen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Vorteile

  • Ideal geeignet für Sportstätten mit regelmäßigen Fernsehübertragungen

  • Attraktives Licht für eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort für Zuschauer und Spielern

Eigenschaften

  • Doppelquetschung

  • Sehr kompakter Brenner (ShortArc) für eine hohe Präzision der Lichtlenkung

Anwendungsbereiche

  • Für professionelle Beleuchtung von Sportstätten und den Einsatz in Flutlichtern

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA de_AT pdf 216.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Mehrere Ressourcen - Visuals