Philips MASTER MHN-LA

Hohe Präzision der Lichtlenkung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Vorteile

  • Ideal geeignet für Sportstätten mit regelmäßigen Fernsehübertragungen

  • Attraktives Licht für eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort für Zuschauer und Spielern

Eigenschaften

  • Doppelquetschung

  • Kompakter Brenner (LongArc) für eine hohe Präzision der Lichtlenkung

Anwendungsbereiche

  • Für professionelle und halb-professionelle Beleuchtung von Sportstätten und den Einsatz in Flutlichtern

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER MHN-LA de_AT pdf 312.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-LA
Mehrere Ressourcen - Visuals