Philips MASTER MHN-FC

Kompakt und langlebig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign.

Vorteile

  • Erlaubt kompakte Leuchtensysteme mit Präzisionsoptik zur maximalen Streulichtbegrenzung

  • Eine hervorragende Farbwiedergabe sorgt für ein angenehmes Umfeld mit hohem Sehkomfort für Spieler und Zuschauer

Eigenschaften

  • Doppelquetschung

  • Zwei Ausführungen (1000 und 2000 W)

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz als Flutlicht für Freizeitsportanlagen und Flächen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC de_AT pdf 164.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Mehrere Ressourcen - Visuals