Philips MASTERColour CDM MW Eco

Direkte, energiesparende Nachrüstung für Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner 

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

Vorteile

  • Direkte Nachrüstung für verschiedene Quarzmetallhalogendampflampen, funktioniert mit vorhandenen Vorschaltgeräten (Quecksilber und SON).

  • Geringere Gesamtbetriebskosten beim Austausch der Lampen dank Energieeinsparungen.

Eigenschaften

  • Bewährte Philips Keramiktechnologie (CDM)

  • Hohe Lichtausbeute für Energieeinsparungen und minimale Einschaltverzögerung

Anwendungsbereiche

  • Beleuchtung für Sportanlagen, Flutlicht für Gebäude und Monumente, Flächenbeleuchtung, z. B. für Häfen und Baustellen, Dachbeleuchtung z. B. bei Tankstellen
  • Beleuchtung für hohe Räume, z. B. industrielle Fertigungshallen, Messehallen, Verbrauchergroßmärkte, Einkaufszentren, Baumärkte, Kirchen und Eingangsbereiche von Flughäfen und Bahnhöfen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598), Ausnahme davon bilden die CDM-EP Lampen, welche wegen des Splitterschutzes auch in offenen Leuchten betrieben werden können.

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco de_AT pdf 170.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Mehrere Ressourcen - Visuals