Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Energieeffiziente, zuverlässige und hochwertige Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.

Vorteile

  • Xtra-Version mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer und geringer Frühausfallrate bei 4 Jahren Nutzungsdauer

  • Hohe Energieeffizienz im Vergleich zu konventionellen Lösungen

Eigenschaften

  • PGZ12-Sockel für optimierte und reproduzierbare Lampenpositionierung

  • Kompakte Konstruktion ( 50% kleiner im Vergleich zu SON/ HPL-Systemen)

Anwendungsbereiche

  • Für dekorative Beleuchtung von Fußgängerzonen, Innenstätdten und Wohngebieten
  • Für Allgemeinbeleuchtung von Straßen, Wohngebieten, Parkplätzen und in der Industrie
  • Für den Einsatz in geschlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra de_AT pdf 175.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra
Mehrere Ressourcen - Visuals