Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Energieeffizientes, zuverlässiges und hochwertiges Licht für die Außenbeleuchtung – mit E27-/E40-Sockel

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CosmoPolis vereint lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht in sich und ist somit die beste Wahl in der konventionellen Außenbeleuchtung. Die CosmoPolis CPO-TT verfügt über einen herkömmlichen E27-/E40-Sockel, der es ermöglicht, bestehende Leuchtensysteme einfach durch das CosmoPolis System (CPO-TT sowie EVG) zu ersetzen.

Vorteile

  • Xtra-Version mit bis zu 6 Jahren Lebensdauer und geringer Frühausfallrate bei 4 Jahren Nutzungsdauer

  • Hochwertige Weißlicht Alternative zu Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen mit E27 / E40 Sockel

Eigenschaften

  • Metallhalogendampflampe mit Keramikbrenner

  • Xtra-Version mit bis zu 6 Jahren Nutzlebensdauer und geringer Frühausfallrate bei 4 Jahren Nutzungsdauer

Anwendungsbereiche

  • Dekorative Beleuchtung von Fußgängerzonen, Innenstädten, Wohngebieten
  • Funktionale Beleuchtung von Straßen, Parkplätzen, Wohngebieten
  • Industrielle Beleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra de_AT pdf 175.5 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
Mehrere Ressourcen - Visuals