Philips MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Die einfachste Umstellung auf angenehmes, weißes Licht

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet

Vorteile

  • Attraktives Licht für eine schöne Atmosphäre und erhöhtes Sicherheits- und Wohlbefinden

  • Einfache Umstellung von gelbem Licht (SON/NAV) auf weißes Licht ohne zusätzliche Kosten

Eigenschaften

  • Röhrenförmiger, transparenter Außenkolben

  • „Plus“-Konzept für starke Helligkeit und verbesserte Lichtstromstabilität

Anwendungsbereiche

  • Für dekorative Beleuchtung von Fußgängerzonen, Innenstätdten und Wohngebieten
  • Für Allgemeinbeleuchtung von Straßen, Wohngebieten, Parkplätzen und in der Industrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT Plus de_AT pdf 187.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Mehrere Ressourcen - Visuals