Philips SON-T

Die zuverlässige Lösung für die Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Vorteile

  • Zuverlässige Beleuchtung

Eigenschaften

  • Röhrenförmiger, transparenter Außenkolben

  • Entladungsrohr gefüllt mit Natrium-Quecksilber, Amalgam und Xenon-Zündgas

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in offenen Leuchten im Außenbereich
  • Für Beleuchtung von Straßen, Wohngebieten und in der Industrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet SON-T de_AT pdf 179.2 kB

Bilder

Family-Photographs-SON-T
Mehrere Ressourcen - Visuals