Philips MASTER SON-T PIA Plus

Hohe Effizienz für die Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Vorteile

  • Höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Standardlampen

  • Besserer Lichtstromerhalt im Vergleich zu Standardlampen

Eigenschaften

  • Transparenter, röhrenförmiger Außenkolben

  • PIA-Technologie (Philips Integrated Antenna) für zuverlässige Lebensdauer von bis zu 4 Jahren

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in offenen Leuchten im Außenbereich
  • Für Beleuchtung von Straßen, Wohngebieten und in der Industrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus de_AT pdf 202.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Mehrere Ressourcen - Visuals