Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Langlebige Hochdrucknatriumdampflampe für die Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Vorteile

  • Lampenüberlebensrate: ≥ 99% bei 16.000 Stunden Brenndauer (für ≥70 W)

  • Reduzierung des Wartungsaufwandes möglich durch weniger Frühausfallraten im Vergleich zu herkömmlichen Natriumdampflampen

Eigenschaften

  • Transparenter, röhrenförmiger Außenkolben

  • APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) für lange und zuverlässige Lebensdauer von bis zu 6 Jahren

Anwendungsbereiche

  • Für den Außenbereich in offenen Leuchten geeignet
  • Funktionale Straßen- und Wohngebietsbeleuchtung
  • Industrielle Beleuchtung
  • Tunnel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

  • HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra de_AT pdf 261.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Mehrere Ressourcen - Visuals