Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Langlebige Hochdrucknatriumdampflampe für die Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Vorteile

  • Lampenüberlebensrate: ≥ 99% bei 16.000 Stunden Brenndauer (für ≥70 W)

  • Reduzierung des Wartungsaufwandes möglich durch weniger Frühausfallraten im Vergleich zu herkömmlichen Natriumdampflampen

Eigenschaften

  • Ellipsoider Außenkolben mit weißer Innenbeschichtung

  • APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna) für lange und zuverlässige Lebensdauer von bis zu 6 Jahren

Anwendungsbereiche

  • Für den Außenbereich in offenen Leuchten geeignet
  • Funktionale Straßen- und Wohngebietsbeleuchtung
  • Industrielle Beleuchtung
  • Tunnel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra de_AT pdf 217.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Mehrere Ressourcen - Visuals