Philips TrueLine Wand- und Deckenleuchte, 39 W, L1130 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC

WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH

Produktbeschreibung

L1130 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5000 lm, 39 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8721103390325
Vollständiger Bestellcode: 872110339032500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106586 de_AT pdf 307.1 kB

Montage

Montageanleitung
TrueLine WM MI pdf 3.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106586_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106586_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL532W 50S/930 DEIA SW L1130 WH ies 30.9 kB