Philips TrueLine Wand- und Deckenleuchte, 41 W, L850 mm, 3500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, UGR19, EL-DC
WL532W 35S/930 DEIA SW L850 WH
Produktbeschreibung
L850 mm, Aluminium, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3500 lm, 41 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- 2 Einheiten
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre