Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169838031
Vollständiger Bestellcode: 872016983803100
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
Localized commercial leaflet 910505104914 de_AT pdf 864.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104914_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104914_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 LDT