Philips GreenSpace Evo Mini Wandhalterung, 3D printed, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169838000
Vollständiger Bestellcode: 872016983800000
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
Localized commercial leaflet 910505104911 de_AT pdf 769.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104911_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104911_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT