Österreich - Deutsch

Philips Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

Gesunde Luft atmen (NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ)

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-"Upper Room"-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Zwischendecken vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.

Vorteile

  • Ermöglicht eine geräuscharme Desinfektion der Luft, während die Geschäftstätigkeit unterhalb des Geräts fortgesetzt werden kann.

  • Inaktiviert innerhalb von 10 Minuten 99,9 % der Enterobakteriophage φiX174 in der Luft eines Raums mit ausreichender Luftzirkulation (bitte beachten Sie die "URL Weitere Informationen)

Eigenschaften

  • Philips PL-S T-UV-Lampe enthalten: 4x9 W

  • Kurzwelliges UV-Strahlungsmaximum bei 253,7 nm (UV-C)

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Einzelhandel
  • Lebensmittelgeschäfte
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Schulen
  • Banken
  • Wasch- und Toilettenräume

Warn- und Sicherheitshinweise

  • GEFAHR: UV-Produkt der Risikogruppe 3. Wie jedes Desinfektionssystem müssen auch UV-C-Lampen und -Geräte ordnungsgemäß installiert und verwendet werden. Direkte Exposition gegenüber UV-C kann gefährlich sein und zu einer sonnenbrandartigen Reaktion auf der Haut und zu ernsthaften Schäden an der Hornhaut führen.

  • Da UV-C für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um sicherzustellen, dass das UV-C-Oberluftgerät sicher betrieben werden kann. Das UV-C-Oberluftgerät darf nur als Komponente in einem System verwendet werden, das aus angemessenen Sicherheitsvorkehrungen besteht, wie sie insbesondere in den Montageanweisungen und/oder Benutzerhandbüchern angegeben sind.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume de_AT pdf 592.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume
Mehrere Ressourcen - Visuals