Philips StoreSet EVO, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°), Klar, Schwarz
SM515T 90S/840 PSU DA25N BK
Produktbeschreibung
Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre