Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik (45°), Klar, Weiß, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (45°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587649
Vollständiger Bestellcode: 872016958764900
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
Localized commercial leaflet 910505102717 de_AT pdf 423.6 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102717_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102717_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH LDT