Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, 58 W, 575x196 mm, 8100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Schwarz, VLC

SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 8100 lm, 58 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587274
Vollständiger Bestellcode: 872016958727400
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
Localized commercial leaflet 910505102708 de_AT pdf 403.4 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102708_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102708_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK LDT