Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Silber

SM515T 80S/830 PSU DA35W SI

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Silber, Netzteil (Ein/Aus), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587199
Vollständiger Bestellcode: 872016958719900
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
Localized commercial leaflet 910505102704 de_AT pdf 312.1 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102704_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102704_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA35W SI LDT