Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend, Klar, Weiß

SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587175
Vollständiger Bestellcode: 872016958717500
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
Localized commercial leaflet 910505102703 de_AT pdf 281.1 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102703_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102703_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE LDT