Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 45 W, 575x196 mm, 6900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Schwarz, VLC

SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Schwarz, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6900 lm, 45 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587137
Vollständiger Bestellcode: 872016958713700
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
Localized commercial leaflet 910505102701 de_AT pdf 403.6 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102701_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102701_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE LDT