Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß

SM515T 66S/840 PSU WB WH

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169587113
Vollständiger Bestellcode: 872016958711300
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
Localized commercial leaflet 910505102699 de_AT pdf 281.1 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102699_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102699_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 66S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 PSU WB WH LDT