Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°), Klar, Weiß, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH

Produktbeschreibung

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, Visible Light Communication, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 7-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169586932
Vollständiger Bestellcode: 872016958693200
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
Localized commercial leaflet 910505102690 de_AT pdf 426.1 kB

Montage

Montageanleitung
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102690_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102690_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH LDT