Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 50 W, DALI-Dimmen mit Interact System Ready, mit konstantem Lichtstrom, Kommunikation per sichtbarem Licht aktiviert, Breitstrahlend (WB), 85° x 85°, Visible Light Communication
Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 50 W, DALI-Dimmen mit Interact System Ready, mit konstantem Lichtstrom, Kommunikation per sichtbarem Licht aktiviert, Breitstrahlend (WB), 85° x 85°, Visible Light Communication
Bestellnummer: 8720169586598
Vollständiger Bestellcode: 872016958659899
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
Lichtstrom
6.700 lm
Gesättigtes Rot (R9)
<50
Ähnlichste Farbtemperatur
3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)
134 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
>80
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle
120 Grad
Farbe der Lichtquelle
830 Warmweiß
Optik
Breitstrahlend (WB)
Ausstrahlungswinkel Leuchte
85° x 85°
Unified Glare Rating CEN
21
Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation
45 W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch
44 W
Einschaltstrom
25,1 A
Einschaltzeit
0,214 ms
Systemleistung
50 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.9
Elektrischer Anschluss
3-poliger Steckverbinder, Wieland/Adels-kompatibel und Steuersignal für die Lichtregelung, 2-polig
Kabel
-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B
21
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten
Ja
IEC-Schutzklasse
Schutzklasse I
Klirrfaktor
20 %
Dimmbar
Ja
Betriebsgerät
DALI-Dimmen mit Interact System Ready, mit konstantem Lichtstrom, Kommunikation per sichtbarem Licht aktiviert
Steuerungsschnittstelle
DALI-regelbar
Konstanter Lichtstrom
Ja
DALI-Standard
DALI-2™ mit erweiterten Daten: Teile 251/252/253
Maximaler Dimmlevel
1%
Vernetzbarkeit
Interact Ready
Lichtregelung
Visible Light Communication
Gehäusematerial
Kunststoff
Reflektor-Material
Stahl
Optisches Material
Polykarbonat
Material optische Abdeckung
Polykarbonat
Befestigungsmaterial
Polyamid
Gehäusefarbe
Weiß
Ausführung optische Abdeckung
Klar
Gesamte Länge
622 mm
Gesamte Breite
214 mm
Gesamte Höhe
64 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
64 x 214 x 622 mm
Schutzart (IP)
IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)
IK02 [0,2 J Standard]
Nettogewicht (Stück)
2,500 kg
Zentrale Notbeleuchtung
Nein
Glühfadentest
Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen
Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen
Ja
ENEC-Zeichen
ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)
25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3
1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
0,4
Umgebungstemperaturbereich
+10 bis +40 °C
Lichtstromtoleranz
+/-10%
Anfängliche Farbsättigung
(0.38, 0.38) SDCM<3
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)
SDCM≤3
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.
5 %
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.
10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.
L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.
L80
Reparaturklasse
Repair Class B, the driver and light source of this luminaire can be replaced by a service technician. Parts and documentation are available for an extended period of time.
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)
26,2 kg CO₂e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien
20 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts
45,6 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)