Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 56 W, 575x196 mm, 9000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß

SM515T 90S/840 WIA WB WH HE

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 9000 lm, 56 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169586444
Vollständiger Bestellcode: 872016958644400
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102679 de_AT pdf 422.8 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102679_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102679_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 90S/840 WIA WB WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 WIA WB WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 WIA WB WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 WIA WB WH HE LDT