Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, Weiß

SM515T 90S/830 WIA WB WH HE

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169586277
Vollständiger Bestellcode: 872016958627700
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
Localized commercial leaflet 910505102672 de_AT pdf 422.8 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102672_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102672_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA WB WH HE LDT