Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, 575x196 mm, 6700 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°), Klar, Weiß

SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 6700 lm, 41 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°), Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169586239
Vollständiger Bestellcode: 872016958623900
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
Localized commercial leaflet 910505102670 de_AT pdf 423.4 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102670_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102670_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE LDT