Österreich - Deutsch

Philips StoreSet EVO, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Schwarz

SM515T 90S/840 PSU DA35W BK

Produktbeschreibung

Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169586215
Vollständiger Bestellcode: 872016958621500
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
Localized commercial leaflet 910505102669 de_AT pdf 314.9 kB

Montage

Montageanleitung
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102669_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102669_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA35W BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA35W BK LDT