Philips StoreSet EVO, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Weiß
SM515T 90S/830 PSU DA35W WH
Produktbeschreibung
Track panel, 575x196 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Stromschiene
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre