Produktbeschreibung
CoreLine Projector variant (double spot head), Aluminium, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 4000 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 3-phasige Stromschiene