Österreich - Deutsch

Philips DALI Stromschienen

DALI Stromschienen- Energieeinsparung, Flexibilität & Design

Produkte

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
8718696065297
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
8718696065303
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
8718696065310
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
8718696065327
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
8718696065334
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
8718696065341
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
8718696065358
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
8718696065365

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden.

Vorteile

  • Helfen Energieeinsparungen zu realisieren

  • Ermöglichen flexible Gestaltung dynamischer Beleuchtungsszenen

Eigenschaften

  • Einbauvariante und Anbau- bzw. Pendelvariante

  • Unterschiedliche Farben: Weiß, Schwarz und Aluminium

Anwendungsbereiche

  • Akzentbeleuchtung in allen Arten von Verkaufsräumen
  • Museen, Kirchen, repräsentativen Bereichen von Bürogebäuden, Arztpraxen etc.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DALI Stromschienen de_AT pdf 741.6 kB

Bilder

Family-Photographs-DALI Stromschienen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
DALI Square Track zip 21.7 MB