Philips 3-Phasen-Stromschienen

3-Phasen-Stromschienensystem – vielseitig und flexibel

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Vorteile

  • Flexibles 3-Phasen-Stromschienensystem für professionelle Anwendungen, mit dem sich jede gewünschte Konfiguration leicht zusammenstellen lässt

  • Durch die separate Ansteuerungsmöglichkeit der einzelnen Phasen lassen sich verschiedene Beleuchtungseffekte realisieren

Eigenschaften

  • Kann mit allen Philips LED-Stromschienenstrahlern verwendet werden

  • Erhältlich in Längen von 1, 2, 3 und 4 Metern

Anwendungsbereiche

  • Verkaufsräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 3-Phasen-Stromschienen de_AT pdf 468.3 kB

Bilder

Family-Photographs-3-Phasen-Stromschienen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB