Österreich - Deutsch

Signify myCreation Gleam Pendelleuchte

Gleam Pendelleuchte – Weiß

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Erleben Sie das bezaubernde Leuchten von Gleam, einer Pendelleuchte für E27-Leuchtmittel, entworfen von Sebastian Bergne. Mit einem einzigartigen, von einem Siebeneck inspirierten Design können Sie zwischen der voluminösen Variante für einen plastischen, dreidimensionalen Effekt oder der flachen Variante für elegante Raffinesse wählen. Erhältlich in drei Größen, ist jedes Design auf die 3D-Druckstruktur abgestimmt und sorgt für eine nahtlose Ästhetik. Außerdem bestehen die gedruckten Teile aus ISCC Plus-zertifiziertem bio-zirkulärem Material, was sie zu einer umweltbewussten Wahl macht. Ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen oder Ihrem Hotel oder Restaurant ein besonderes Highlight setzen möchten – Gleam ist die ideale Ergänzung.

Vorteile

  • Zirkuläres Design

  • Geringes Gewicht und einfache Installation

Eigenschaften

  • Entworfen von dem renommierten Designer Sebastian Bergne

  • Charakteristisches, vom Siebeneck inspiriertes Design

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Wohnbereich

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Gleam Pendelleuchte de_AT pdf 1.7 MB

Bilder

Family-Photographs-Gleam Pendelleuchte
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Gleam pdf 776.6 kB