Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH

Produktbeschreibung

Pendant with recessed base, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838390
Vollständiger Bestellcode: 872016983839000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104950 de_AT pdf 368.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104950_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104950_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH IES
Revit-Datei
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH 910505104950 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH LDT