Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready

PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK

Produktbeschreibung

Pendant with recessed base, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838369
Vollständiger Bestellcode: 872016983836900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104947 de_AT pdf 370.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104947_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104947_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK IES
Revit-Datei
PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK 910505104947 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ULD
Relux
ROLF File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 17S/PW930 DIA-E HVWB BK 68 BK BK LDT