Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH

Produktbeschreibung

Pendant, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838260
Vollständiger Bestellcode: 872016983826000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104937 de_AT pdf 253.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104937_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104937_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH IES
Revit-Datei
PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH 910505104937 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 17S/PW930 PSU HWB WH WH WH LDT