Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR

Produktbeschreibung

Pendant, Polykarbonat, Grau, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838253
Vollständiger Bestellcode: 872016983825300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104936 de_AT pdf 255.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104936_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104936_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR IES
Revit-Datei
PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR 910505104936 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ULD
Relux
ROLF File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR LDT