Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK

Produktbeschreibung

Track Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838222
Vollständiger Bestellcode: 872016983822200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104933 de_AT pdf 260.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104933_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104933_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK IES
Revit-Datei
PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK 910505104933 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK LDT