Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 22.2 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH

Produktbeschreibung

Track Pendant, Polykarbonat, Weiß, Pendelleuchte, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 2700 lm, 22.2 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838215
Vollständiger Bestellcode: 872016983821500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104932 de_AT pdf 372.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104932_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104932_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH IES
Revit-Datei
PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH 910505104932 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ULD
Relux
ROLF File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 27S/PW940 WIA HWB WH LDT