Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK

Produktbeschreibung

Track Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, Netzteil (Ein/Aus), 2200 lm, 18.8 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838208
Vollständiger Bestellcode: 872016983820800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104931 de_AT pdf 260.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104931_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104931_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK IES
Revit-Datei
PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK 910505104931 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 22S/PC930 PSU HMB BK LDT