Philips GreenSpace Evo Mini Pendelleuchte, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready

PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK

Produktbeschreibung

Track Pendant, Polykarbonat, Schwarz, Pendelleuchte, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, sehr breitstrahlend, >80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169838185
Vollständiger Bestellcode: 872016983818500

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104929 de_AT pdf 376.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104929_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104929_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK IES
Revit-Datei
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK 910505104929 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK LDT