Philips FlexBlend Pendelleuchten, 46.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH

Produktbeschreibung

1470x200 mm; H73 mm, Stahl, Weiß, Abhängeset doppelt, dreieckig, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 6000 lm, 46.5 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8719514708174
Vollständiger Bestellcode: 871951470817400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Tender text - SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868905 de_AT pdf 544.5 kB

Montage

Montageanleitung
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868905_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868905_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH IES
Revit-Datei
SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH 910925868905 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 60S/940 SEIA PCS U4 SMT L150 WH LDT